Printed-circuit board connector - PTS 1,5/ 8-PH-5,0 BK - 1714306

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Largest possible clamping space in a small component size
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714306
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACGBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626350073
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.