Printed-circuit board connector - TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BKBDWH96SO - 1714299

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714299
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626365510
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,580 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu