PCB terminal block - MKKDSH 3/ 3 BU - 1714286

PCB terminal block, nominal current: 24 A, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: blue. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714286
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626429793
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,450 GRM
Tullitariffinumero 85369010