Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB CP2BD23-24 - 1714268

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714268
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626352169
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,936 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.