Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BD:-M1SO - 1714263

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714263
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626352121
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,252 GRM