PCB terminal block - MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 TIGY - 1714244

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 7, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: iron grey

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714244
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626348032
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,700 GRM
Tullitariffinumero 85369010