PCB terminal block - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 4 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Small component size for applications where space is at a premium
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714207
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCAA -
GTIN 4046356094894
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,651 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.