Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-ST-3,5GY35LPDGNDQ-SO - 1714199

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714199
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626346328
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,000 GRM