Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 BD:+,I1 - 1714182

The figure shows the 10-position version

PCB connector, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714182
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626405377
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,140 GRM