IMC 1,5/ 4-ST-3,81 BK - 1714178

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714178
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626873350
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,440 GRM