Feed-through header - MC 1,5/ 6-G-3,5 BD:50-61 - 1714157

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714157
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626368689
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,654 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!