Feed-through header - PC 4/ 5-G-7,62 GY - 1714143

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, nominal current: 20 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 5, pitch: 7.62 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, Mounting flange: Accessory Order No. 1827570

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714143
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 5000 pcs
GTIN 4055626347745
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,510 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!