Printed-circuit board connector - PC 5/ 4-G-7,62 GY - 1714138

The figure shows a 5-pos. version of the product in green

PCB headers, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714138
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCBA -
Vähimmäistilausmäärä 5000 pcs
GTIN 4055626347714
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,434 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!