MSTB 2,5 SET A372546 - 1714102

Ei kuvaa käytettävissä

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 0, pitch: 5.08 mm, : , mounting: ,

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714102
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFOA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626352879
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 50,120 GRM