Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/13-ST-5,08 GY - 1714100

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 13, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714100
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356094474
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,544 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!