Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/ 3-ST BD:X9,1-3 - 1714050

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714050
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626444222
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,142 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.