Printed-circuit board connector - MCVW 1,5/10-ST-3,5 BD:X5,1-10 - 1714044

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714044
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626444185
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,500 GRM