Feed-through header - MCV 1,5/10-G-3,5 BD2:X8 - 1714042

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714042
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626444161
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,612 GRM