Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/18-ST-5,08 BD:1-18 - 1714032

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 18, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714032
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356093927
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,608 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!