PCB terminal block - SPTA 1,5/10-3,81 GY7035 - 1714001

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 9 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 10, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714001
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626340517
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,540 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!