Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 2-ST BK VPE500 - 1713999

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1713999
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626340364
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,444 GRM