PCB terminal block - MKKDSN 1,5/24-5,08 - 1713993

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 24, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1713993
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626340319
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 52,310 GRM
Tullitariffinumero 85369010