Test disconnectors - PTS-5,08-16 BK - 1713986

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 16, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Color-coded isolating plugs for easy circuit disconnection
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1713986
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAZAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626343570
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 45,588 GRM
Tullitariffinumero 85369010