Printed-circuit board connector - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BKBDWH-GND - 1713519

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1713519
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626317069
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,960 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu