Printed-circuit board connector - QC 0,5/ 2-ST-3,81 CN2 - 1713348

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1713348
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAC -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626320489
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,118 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu