Printed-circuit board connector - SPC 16/ 4-ST-10,16 GY31CP3,4BD - 1712783

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Push-in spring connection, color: blue grey, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1712783
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626319698
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Ajankohtaista tietoa

Tilaa Phoenix Contactin uutiskirje.

Uutiskirje
Tilaa uutiskirje
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje