Single PCB terminal block - ZFK4DSA 1,5-5,08-10 BD:NSLQSO - 1711280

The figure shows an 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 10, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1711280
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626229492
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu