FKCN 2,5/ 5-ST-5,08 BD:42-38SO - 1707361

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707361
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356918565
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,110 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu