Header - MCV 1,5/ 7-GFR-3,81 P14 THR - 1707337

The figure shows the 10-position version

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 7, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707337
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 181 (NTK_2006)
GTIN 4046356034036
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,064 GRM