Base strip - MCV 1,5/ 6-GFR-3,81 P14 THR - 1707324

The figure shows the 10-position version

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707324
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 181 (NTK_2006)
GTIN 4046356034029
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,135 GRM