MC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:R1-R3Q - 1707310

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707310
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356916516
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,590 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu