MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08BD2:6-11 - 1707301

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707301
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356916714
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,850 GRM