MK3DS 3/24-5,08 SO BUBDWH:M8-7 - 1707288

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 24, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707288
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4046356917216
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 198,360 GRM
Tullitariffinumero 85369010