TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3 BDS34SO - 1707260

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707260
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356907293
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,326 GRM