PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 4-R - 1707247

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. Article with lateral pin exit

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707247
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain ACHADA -
Luettelosivu Sivu 113 (C_1_2013)
GTIN 4017918136833
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,530 GRM
Tullitariffinumero 85369010