PCB terminal block - SPT 16/ 5-H-10,0-ZB BK - 1707226

The figure shows the 5-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10 mm, number of positions: 5, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707226
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356903332
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,958 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!