MDSTB 2,5/ 4-G1 YE - 1707093

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: yellow, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707093
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFGA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356899154
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,790 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa GR (Kreikka)