FMCD 1,5/ 9-ST-3,5YELUBBD2.1SO - 1707074

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707074
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAF -
GTIN 4046356898201
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,904 GRM