PCB terminal block - GMKDSN 1,5/ 6-7,62 - 1707069

The figure shows an 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 6, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1707069
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918023409
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,923 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!