FMC 1,5/ 2-ST-3,5 BD2:1-2 - 1706981

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706981
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
GTIN 4046356892094
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,489 GRM