PLH 5/ 2-7,5 MC RD,BU LCGY - 1706926

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-lock spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Time-saving push-in connection when lever is closed
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706926
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABCAA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356889551
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,671 GRM
Tullitariffinumero 85369010