MSTBVAH 2,5/ 2-G-5,08CR1VPE500 - 1706884

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, Color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706884
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4046356888912
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,844 GRM
Tullitariffinumero 85366990

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

Palvelut

Lataukset

  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje