Printed-circuit board connector - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 NZ88975DG - 1706817

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 4 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706817
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACHAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356033541
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,345 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu