MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 YE - 1706761

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, color: yellow, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706761
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
GTIN 4046356880268
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,700 GRM