MC 1,5/ 3-G-5,08 PIN1,9 - 1706709

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706709
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
GTIN 4046356871051
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,035 GRM