Base strip - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 2CRBDMBSO - 1706652

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, In combination with MVSTB or FKCV plug components, both an MVSTBW (or FKCVW) and an MVSTBR plug (or FKCVR) must be used. Combination with TMSTBP plug components is not possible!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706652
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFGA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626175928
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,986 GRM