PCB terminal block - BC-500X10- 4 GN - 1706640

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: pastel green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706640
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAYAAA -
GTIN 4046356869751
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010