Base strip - MCV 1,5/10-G-3,81 P26 BK - 1706602

The figure shows the green product version

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706602
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
GTIN 4046356868679
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,776 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu