Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 5-G-2,5 P26 - 1706579

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 4 A, number of positions: 5, pitch: 2.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706579
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAADDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356867511
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,014 GRM