Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6NZX12.2 - 1706574

The figure shows a 10-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Inexpensive direct plug-in connection with just one component
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1706574
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFMA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356033329
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,314 GRM